Koaksiyel - RG
Kuru veya nemli iç ve dış mekanlarda sabit kurulum veya koşullu esnek kullanın. -55°C ila +250°C sıcaklıklar için
Faydalar
- Koaksiyel kablolar distorsiyonsuz ve düşük zayıflamaya sahip sinyal iletimini yüksek bant genişliği ile sağlar.
- Yüksek frekanslar
Uygulama alanı
- Sınırlı hareket imkânı olan uygulamalar için ve kuru veya nemli iç ve dış mekânlarda sabit kurulum için
- Radyo ve bilgisayar sistemleri, yanı sıra ticari radyo-frekans teknolojisi ve elektroniği ile ilgili tüm uygulamalar için
Ürün özellikleri
- Alev geciktirici
Ürün yapısı
- Koaksiyel kablolar yapıları itibariyle dış interferanslara daha az hassastır.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koaksiyel kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000019
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koaksiyel kablo
Dielektrik sabiti
- - Polietilen (PE) 2.3
- Polietilen, boş (PE-ho) 1.5
- Politeirafloroetilen (PTFE) 2.1
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Spesifikasyonlar ve onaylar
- MIL-DTL17 H'ye uyumlu
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: PE dış kılıf:
-40 °C ile +80 °C - Sabit tesisat: PE dış kılıf:
-40 °C ile +80 °C
Sabit tesisat: floroplastik
-55 °C ile +250 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.