EPIC® SENSOR M12 gömme tipi konnektörler

Kontrol panosundaki sensör/aktüatör cihazlarınızın hızlı bağlantısı için, bu dahili konnektör 50 cm uzunluğundaki tek damar kablolarla birlikte gelir. Muhafaza önüne vidalanır ve daha sonra muhafazanın içinde kolayca kablolanabilir. Sağlamlığı ve direnci (IP 67) sensör/aktüatör alanında güvenli bağlantılar sağlar.

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiAlan gereksinimiSu geçirmez

CULUS

Ürün kodu Ürün tanımıPin sayısıBağlantı yiviV cinsinden nominal gerilimPaket Miktarı
Önden duvara montaj, M16 x 1,5 diş
381166926
EPIC M12 FEAF12F-0.5-M1612M163010
381166924
EPIC M12 FEAF4.5F-0.5-M16 5M166010
381166923
EPIC M12 FEAF4F-0.5-M16 4M1625010
381166922
EPIC M12 FEAF8F-0.5-M16 8M163010
381166921
EPIC M12 FEAM12F-0.5-M1612M163010
381166920
EPIC M12 FEAM3F-0.5-M163M1625010
381166919
EPIC M12 FEAM4.5F-0.5-M165M166010
381166918
EPIC M12 FEAM4F-0.5-M164M1625010
381166917
EPIC M12 FEAM8F-0.5-M168M163010
381166925
EPIC M12 FEAF3F-0.5-M16 3M1625010
fiş,önden montaj için
22260108
AB-C4-M12MS-M16-0,54M162501
22260106
AB-C5-M12MS-M16-0,55M16601
22260083
AB-C4-M12MS-M16-PO-0,54pozisyonlanabilir M162501
22260084
AB-C5-M12MS-M16-PO-0,55pozisyonlanabilir M16601
22260113
AB-C4-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260112
AB-C5-M12MS-PG9-0,55PG9601
22260087
AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,54pozisyonlanabilir PG92501
22260088
AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,55pozisyonlanabilir PG9601
fiş, arkadan montaj için
22260999
AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,54M122501
22260117
AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260115
AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,55PG9601
soket , önden montaj için
22260107
AB-C4-M12FS-M16-0,54M162501
22260105
AB-C5-M12FS-M16-0,55M16601
22260085
AB-C4-M12FS-M16-PO-0,54pozisyonlanabilir M162501
22260086
AB-C5-M12FS-M16-PO-0,55pozisyonlanabilir M16601
22260114
AB-C4-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260111
AB-C5-M12FS-PG9-0,55PG9601
22260089
AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,54pozisyonlanabilir PG92501
22260090
AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,55pozisyonlanabilir PG9601
soket , arkadan montaj için
22260118
AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260116
AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,55PG9601

Faydalar

  • Konnektör yüzünün mekanik kodlaması, karşı konnektörler ile yanlış takılmayı önler.
  • Bağlandığında, koruma sınıfı IP 67 elde edilebilir.
  • Özelleştirilmiş cihaz konseptleri için uygun bağlantı çözümü.
  • Dişli deliği olan bir muhafazaya kolay vidalama için M16 dişli (dişsiz geçiş delikleri için kilit somunu dahil).
  • Muhafaza içinde hızlı kablolama için bağlanmaya hazır tek telli kablolarla.

Uygulama alanı

  • Düşük frekans aralığında veri ve sinyal aktarımında birçok uygulama için makine arayüzlerinde evrensel olarak kullanılabilir.
  • Cihazları şalter dolaplarına veya makine gövdelerine bağlamak için.
  • İyi yağ direnci ve kimyasal direnç.

Ürün özellikleri

  • M12, M16 veya PG9 bağlantı vida dişi tipleri
  • Ön ve arkadan duvara montaj için tasarımlar
  • M12 konnektör, hızlı kilit sistemi ile A-kodlu
  • LABS-free
  • Arka duvar montajı bağlantıları için somun dahil

Norm references / Approvals

  • UL Dosya Numarası: E249137

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Sensör-aktüatör konnektör

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002061
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör montaj konektörü

Malzeme

  • Kontakt: CuZn
    Kontakt arayüz: Au (altın)

Koruma sınıfı

  • IP 67

Ortam sıcaklığı (çalışma)

  • Fiş/soket
    -25 °C ile +85 °C

Kodlama

  • A-standard

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.