UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD
Farklı uygulamalar için INTERBUS iletkenleri
Uzak + uzak veriyolu kablosu yalıtımı. PUR dış kaplama, halojensiz, alev geciktirici, damar tanımlama kodu: DIN 47100. -30°C ila +80°C sıcaklıklar için
Faydalar
- Modele bağlı olarak:sabit döşemeçok esnek uygulamadış mekana ve toprağa döşenebilir
Uygulama alanı
- Uzak veriyolu/kurulum veriyolu kablosu
Ürün özellikleri
- UNITRONIC® BUS IBS
sabit döşeme
UNITRONIC® BUS IBS Combi
enerji beslemesi ile
UNITRONIC® BUS IBS A
UL sertifikalı - UNITRONIC® BUS Yv
dış mekana ve toprağa döşenebilir
UNITRONIC® BUS Yv Combi
enerji beslemeli - UNITRONIC® BUS IBS FD P
çok esnek kullanım
UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi
enerji beslemesi ile
UNITRONIC® BUS IBS FD P Combi A
UL sertifikalı
Norm referansları / Onaylar
- Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası
- DIN EN 61158'e göre
Ürün yapısı
- bkz. veri formu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
İletken direnci
- bkz. Veri föyü
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 8 x dış çap
- Flexing: 15 x outer diameter
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
Karakteristik empedans
- 100 ohm
Sıcaklık aralığı
- UNITRONIC® BUS IBS
Sabit döşenmiş: -30°C ila +80°C
Hareketli: -5°C ila +70°C
UNITRONIC® BUS IBS FD P
Sabit döşenmiş: -40°C ila +80°C
Hareketli: -30°C ila +70°C - UNITRONIC® BUS IBS Yv
Sabit döşenmiş: -40°C bis +70°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- INTERBUS, Phoenix Contact GmbH & Co'nın tescilli ticari markasıdır.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.