EPIC® DATA CAN CCR
Yuvarlak kablo konnektörü, örneğin sensör-aktüatör/PROFIBUS/CAN kabloları için ekranlı
Faydalar
- IDC bağlantı teknolojisi sayesinde zamandan tasarruf
- 360 ° ekranlama ile optimum EMC koruma
Uygulama alanı
- Mevcut kablo sistemini uzatmak için
- Hasarlı kablolar için tamir seti
Ürün özellikleri
- 5-pin yuvarlak kablo kuplör
- Ekranlanmış versiyon
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002925
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensör-aktüatör kaplini
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002925
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör kavraması
Malzeme
- Kontakt: CuZn
Kontakt yüzeyi: Ni/Au
Diş: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı
Gövde: Çinko döküm kalıp,nikel kaplı
Koruma sınıfı
- IP65/IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma)
- -40°C ile +85°C
Nominal akım (A)
- 4 A
- DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.