UNITRONIC® BUS FF
Proses otomasyonunda kullanım için FOUNDATION saha veriyolu iletkeni, UL sertifikalı
Başta Proses Otomasyonu alanı olmak üzere kendinden emniyetli alanlarda kullanılır. UL/CSA onaylı. -40 °C ila +105°C sıcaklıklar için
Faydalar
- ISA/SP50 gereksinimlerini karşılayan kablolar ve kablo tipi A için FOUNDATION™ saha Bus.
Uygulama alanı
- FOUNDATION™ Fieldbus özellikle Proses Otomasyonu alanında olmak üzere kendinden güvenli alanlarda kullanılır
- Sabit döşeme
Ürün özellikleri
- UV-dayanımı
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı
Norm references / Approvals
- UL/CSA onaylı (CMG/PLTC)
Ürün yapısı
- 2-damarlı, zırhlı değil, cihaz toprağı ile
- 3-damarlı, zırhsız, topraklama damarı ile
- 3 damarlı, takviyeli (uzunlamasına kaynak yapılmış, spiral biçimli bakır oluklu kaplama), cihaz topraklamalı
- Dış kaplama: PVC, sarı takviyeli versiyon: PVC, sarı ve mavi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- 300 V
İletken direnci
- ≤ 24 Ohm/km
Minimum bükülme yarıçapı
- 15 x dış çap
Test gerilimi
- 1500 V
Karakteristik empedans
- 31,25 kHz'de 100 ± 20 Ohm
Sıcaklık aralığı
- -40 °C veya -25 °C ila +105 °C, veri formuna bakın
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Foundation™, Fieldbus Foundation'ın ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.