UNITRONIC® BUS LD FD P
Çeşitli veriyolu sistemlerinde kullanım için PUR dış kaplamalı, çok esnek veriyolu kablosu
Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet gibi veri yolu sistemleri için. Alev geciktirici, UL onaylı, damar tanımlama kodu: DIN 47100. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için
LD, uzun mesafe için kullanılan bir LAPP kısaltmasıdır
Faydalar
- RS485 / RS422 tabanlı birden fazla Bus sistemi için uygun
- PUR dış kılıf, yırtılmaya ve çentiklere karşı dayanıklıdır, enerji zincirlerinde kullanıldığında mineral yağlara ve aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Sıcaklık aralığı dikkate alındığından dış mekan kullanımına da uygundur.
Uygulama alanı
- Çok esnek kullanım için (Güç zincirleri, makinenin sık hareket eden parçaları)
- Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P gibi Bus sistemleri için Bus kabloları)
Ürün özellikleri
- İstenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
- 9,6-93,75 kbit/s = 1200m
- 187,5 kbit/s = maks. 1.000 m
- 500 kbit/s = max. 400 m
- UV ışınlarına karşı dayanıklı (ancak renk bir süre sonra değişebilir)
Norm references / Approvals
- UNITRONIC®BUS LD FD P A: Sertifikalı UL versiyonu; UL/CSA Tip CMX UL 444 ve CSA C22.2 No.214-02'ye göre
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Çıplak bakırdan yapılmış ekstra ince tel büküm
- Renk kodu DIN 47100
- Damar yalıtımı: PE
- Genel ekranlama : Kalay kaplı bakır örgü ile
- Dış kaplama: PUR, mor (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (800 Hz) max. 60 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
İletken direnci
- (döngü): maks. 159,8 ohm/km
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 6 x damar çapı
Damarın ucunda bir bükülme:
3 x kablo çapı - Flexing: 15 x outer diameter
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
Karakteristik empedans
- 100 - 120 ohm
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Hareketli: -30 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Modubus, Modbus-IDA Organisation'a aittir. SUCOnet P, Moeller Group'un tescilli ticari markasıdır. Modulink P, Weidmüller GmbH & Co'nun tescilli ticari markasıdır. VariNet, Pepperl+Fuchs GmbH'nın tescilli ticari markasıdır.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.