UNITRONIC® LiHH
DIN 47100 uyarınca renk kodlu halojensiz data kablosu
UNITRONIC® LiHH: Düşük frekanslı halojensiz veri kablosu, esnek (0,34 mm² çok telli Maxi TERMI-POINT®), DIN 47100, düşük kapasitans, düşük duman yoğunluğu, LS0H/LSZH
- Kamu binaları ve endüstriyel tesislerde kullanım için
- Diğer ölçüler/renkler istek üzerine
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Faydalar
- Halojen içermeyen: bir yangın durumunda düşük duman yoğunluğu ve düşük miktarda korozif gazların yayılması yoluyla, insan hayatı ve değerli varlıkları korumak için
- Polielfin bazlı yalıtım nedeniyle düşük kapasite
- Çok sayıda damara rağmen küçük dış çaplar
Uygulama alanı
- Bir yangın durumunda insan ve yüksek değerli malların duman ve gazlardan korunması için
- Kamu binaları, taşıma sistemleri ve endüstriyel tesislerde kullanım için
- Veri işleme, ölçüm ve kontrol mühendisliği, güvenlik ile ilgili sistemler ve elektronik devreler gibi kablolar için
- Kuru ve nemli ortamlar
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Düşük duman sıfır halojen (LSZH)
- IEC 60754-1 uyarınca halojensiz, IEC 60754-2 uyarınca yangın gazlarında düşük korozivite/asitlik, EN 50305 uyarınca yangın gazlarında düşük toksisite
- IEC 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli/çok telli (0,34 mm²) iletken
- Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış damar izolasyonu
- Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış dış kılıf
Dış kılıf rengi: çakıl grisi (RAL 7032)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite
- Yaklaşık 80 nF/km
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- Bükülü, ince tel
0,34 mm²: 7-telli
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 10 x dış çap
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Test gerilimi
- 1200 V
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit uygulama: -30°C to +80°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- TERMI-POINT®, AMP'nin tescilli ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.