SKINTOP® ST-HF-M
Halojensiz plastik kablo rakoru
SKINTOP® ST-HF-M, halojensiz metrik plastik kablo rakoru, yüksek derecede alev geciktirici ve kendi kendine alev söndürebilir, maksimum güvenilirlik sağlar
- Demiryolu uygulamaları için
- Hazard Level: HL 3
Faydalar
- Maksimum güvenilirlik
- UL 94 V0 uyarınca son derece alev geciktirici
- Tamamen halojensiz (sızdırmazlık malzemesi dahil)
- Kendi kendini söndüren, damlama yok
- Sürekli titreşim koruması
Uygulama alanı
- Metrolar ve trenler
- İnsanların ve diğer eşyaların güvenliğinin ilk sırada olduğu her yerde
- Kamu binaları
- Havalandırma sistemleri
- Tünel yapımı
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- EN 60695-2-1/1 +960°C'ye göre filaman testi
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Renk seçeneği
- RAL 7035 ışık grisi
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Malzeme
- Gövde: Poliamid Conta: Özel elastomer O-ring: Özel elastomer
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- Statik: -40°C ila +100°C
- Dinamik: -20°C ilâ +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.