SKINTOP® FIRÇA EKLENTİSİ
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, kesme köşeleri ve gözle görünür büyük blendajlı kontağı bulunan, kolay sökülebilir, sadece EMC eklentisi
- SKINTOP ® ST(R)-M poliamit kablo rakorları için yenilikçi EMC eklenti.
- Dünyanın ilk patentli aktif EMC kilitleme somunu!
Faydalar
- En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
- Optimum EMC temasını garanti edecek şekilde, muhafaza veya anahtar dolaplarının yalıtım tabakasından kenar kesimlerini kesme
- Kolay sökme
- Görünür, büyük ölçekli ekran teması
- Basit ve güvenilir
Uygulama alanı
- Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
- Montaj deliklerinden geçme sırasında EMC teması için
- Kontrol kabini üretimi
- Otomasyon sistemleri
- Konveyör ve taşıma sistemleri
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21 - SKINTOP® ST-M torklarını uygulayın
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç EMC fırçası: pirinç
Sıcaklık aralığı
- -70°C ila +200°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.