UNITRONIC® ROBUST C
DIN 47100'e göre renk kodlu halojensiz data transmisyon kablosu - birçok kimyasala dayanıklı
UNITRONIC® ROBUST C: Düşük frekanslı, perdelenmiş veri kablosu, biyopetrollere/temizleyicilere/sıcak suya/hidrolik sıvılara dirençli, -40°C/+90°C, açık mekan kullanımına uygun, yiyecek-içecek ve kompostlama sektörlerine yönelik
- Mükemmel hava koşulları direnci
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Faydalar
- Değişken hava, ozon ve UV dayanımıyla iç ve dış mekan çok yönlü uygulamalarda kullanılır.
- Biyo-yağlar ve bunların emülsiyonlarının yanı sıra çok sayıda bitkisel, hayvansal veya sentetik bazlı katı yağlar ve vakslarla temasta dirençli
- Amonyak bileşimlere ve biyo-gazlara karşı iyi direnç
- Soğuk ve kaynar suya ve suda çözünen temizlik ve soğutma sıvılarına karşı yüksek randımana sahip
- Buharlı temizleme için uygun
Uygulama alanı
- Makine üretimi, tıp teknolojisi, çamaşırhaneler, araba yıkama ekipmanı, kimya endüstrisi, kompostlama tesisleri, pis su tesisleri
- Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
- Veri işleme, ölçüm ve kontrol mühendisliği, güvenlik ile ilgili sistemler ve elektronik devreler gibi kablolar için
- İç ve dış mekân kullanımı için
Ürün özellikleri
- Ester bazlı hidrolik sıvılara karşı iyi kimyasal direnç
- EN 50396 ve HD 605 S2 uyarınca ozon, UV ve hava dirençli
- IEC 60754-1 uyarınca halojensiz, IEC 60754-2 uyarınca yangın gazlarında düşük korozivite/asitlik, EN 50305 uyarınca yangın gazlarında düşük toksisite
- IEC 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
- Gıda ve içecek sektöründe kullanılan dezenfeksiyon ve temizlik solüsyonları için sertifikalı direnç
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli/çok telli (0,34 mm²) iletken
- Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış damar izolasyonu
- Kalaylı bakır örgü
- Özel TPE dış kaplama
- Dış kılıf rengi : Siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite
- C/C yaklaşık 60 nF/km
- C/S ortalama 100 nF/km
Özel izolasyon direnci
- > 20 GOhm x cm
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- Bükülü, ince tel
0,34 mm²: 7-telli
WTG'de burulma hareketi
- TW-0 & TW-2, bkz. Ek T0
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 10 x dış çap
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Test gerilimi
- 0,14 mm²'de: 1200 V
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -40 °C ila +90 °C
- Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.