UNITRONIC® BUS IS
Tarım araçlarında kullanım için ISOBUS kablolar
Zirai araçlarda veri aktarımı. Yağ, benzin, dizel ve UV ışınlarına karşı dayanıklı. ISO 11783-2:2012'ye uygun. -40°C ila +85°C sıcaklıklar için
Lapp Kabel, AEF - Agricultural Industry Electronics Foundation'ın (Tarım Endüstrisi Elektronik Derneği) bir üyesidir
Faydalar
- Tarımsal araçlarda kullanım için ISOBUS standardına uygun kablo (ISO 11783-2).
 - HİBRİD: data + güç kaynağı için kablo
 
Uygulama alanı
- Dış mekân uygulamaları için
 - Traktör ve çekilen makineler için bağlantı kablosu
 
Ürün özellikleri
- IEC standardı 60332-1 uyarınca alev geciktirici
 - UV ışınlarına karşı dayanıklı
 - Yağ, benzin ve dizele karşı dayanıklı
 - PUR (poliüretan) varyasyon, daha yüksek dayanıklılık
 
Norm referansları / Onaylar
- ISO 11783-2:2012
 
Ürün yapısı
- IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken
 - 4x 0,5 mm² (kırmızı, sarı, siyah, yeşil)
2x 2,5 mm² (kırmızı, siyah)
2x 6 mm² (kırmızı, siyah) - Dış kaplama: PUR ve PVC, siyah (RAL 9005)
 
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
 - ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
 
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
 - ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
 
Pik çalışma gerilimi
- 60 V
 
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 10 x dış çap
 - Flexing: 15 x outer diameter
 
Test gerilimi
- 0,5 mm - 2,5 mm² damar / damar = 1,5 kV;
6 - 10 mm² damar / damar = 2,5 kV 
Karakteristik empedans
- Karakteristik empedans: 75 ohm
 
Sıcaklık aralığı
- PUR: -40 °C ila +85 °C
 - PVC: -30 °C ila +85 °C
 
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
 - Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
 - Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
 - Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
 - Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.