EPIC® POWER M12 60V flush-type connectors
M12 POWER önden montajlı panel tip konnektör
M12 POWER panel tip önden duvar monteli, güç aktarımı 60 V/12 A vidalı bağlantı veya PVC tek damar: 0,2m
DC yüksek güç konnektörü
- 60 VDC / 12 A
Faydalar
- Yüksek koruma sınıfı sayesinde saha ortamında güvenli kullanım
- Kompakt ve standart M12 dizayn sayesinde alandan ve maliyetten kazanım
- Düşük gerilim düşüşü
- Konnektör yüzünün M12 T kodlaması sayesinde hatasız bağlantı
Uygulama alanı
- Küçük cihazlar için Güç Beslemesi
- Elektromarket
- Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
- Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun
Ürün özellikleri
- M16 flanşlı pin konnektör, önceden hazırlanmış örgülü iletken ile ön panel montajı
- M20 gömme pin konnektör, vidalı bağlantı ile ön panel montajı
- kontak dayanıklılığı: > 100
Norm referansları / Onaylar
- UL Dosya Numarası: E249137
Ürün yapısı
- PVC tek telli iletken l = 0.2 m (4x AWG16)
- 4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
- Yüksek kaliteli altın kaplama kontaktlar
- Vidalı bağlantılar: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Sensör-aktüatör konnektör
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002061
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sensör aktüatör montaj konektörü
Malzeme
- Kontakt: CuZn
Kontakt arayüz: Au (altın)
Koruma sınıfı
- IP 67
Ortam sıcaklığı (çalışma)
- pin/dişi -40°C to +85°C
Kodlama
- T - Power
Nominal akım (A)
- 12 A
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- M16 veya M20 kilitleme somunları teslimat kapsamında değildir