(J)-Y(ST)Y...LG yangın alarmı kabloları

Sabit döşeme için kırmızı dış kaplamalı hat

(J)-Y(ST)Y...LG - feste döşeme için kırmızı kaplamalı, katman örgülü ve folyo blendajlı, örn. sıva üstü veya altı döşeme için PVC yangın alarmı kabloları

Parazit sinyalleri

CE

Ürün kodu Çift sayısı ve iletken çapı (mm)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
(J)-Y(ST)Y...LG yangın alarmı kabloları
1708001
1 x 2 x 0.861140
1708002
2 x 2 x 0.872160
1708004
4 x 2 x 0.8941100
1708010
10 x 2 x 0.813,5102220

Faydalar

  • Kablo kılıf üzerinde düzenli aralıklarla "Yangın alarm kablosu" ifadesi ile işaretlenir. Bu nedenle özellikle yangın alarm sistemlerinde montaj için kullanılır.
  • Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir
  • Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)

Uygulama alanı

  • Sinyal aktarımları
  • Kuru ve nemli ortamlarda sıva üstü ve sıva altı sabit tesisatlar için
  • Dış mekân kullanımı için, bu kablo sadece sıva altında döşenmelidir

Ürün özellikleri

  • 2-çift versiyon (2 x 2 x 0,8) yıldız dörtlü olarak bükülmüştür
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

  • Tek telli çıplak bakır iletken
  • PVC'den damar izolasyonu
  • Çiftler halinde bükülmüş damarlar,
    çiftler birlikte bükülmüştür,
    kablo damarı üzerinde sarma folyo,
    statik ekran bakır topraklama teli ile alüminyum lamine plastik filmden yapılmıştır
  • PVC dış kılıf
    Dış kılıf rengi: alev kırmızısı (RAL 3000)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0815 uyarınca,
    bkz. Ek T10

Kuplaj

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

İletken kesiti

  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Kablo zayıflatma/zayıflatma

  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat:
    10 x dış çap

Test gerilimi

  • Damar/damar: 800 V
  • Damar/ekran: 800 V

Döngü direnci

  • maks. 73,2 Ohm /km

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C
  • Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.