UNITRONIC® FD CY
Enerji zincirinde kullanım için PVC dış kılıflı son derece esnek ekranlı data kablosu
UNITRONIC® FD CY: Düşük frekanslı PVC veri kablosu, çok esnek/ekstra ince telli, çekme/enerji zincirleri için, perdelenmiş, sabit esneme/bükülme, alev geciktirici
Faydalar
- Kendini kanıtlamış ve güvenilir
- Enerji zincirleri için optimize edilmiş kablo yapısı
- Uygun maliyetli çözüm
- Genel bakır örgü elektriksel
paraziti en aza indirir
Uygulama alanı
- Otomatikleştirilmiş üretim süreçleri yüksek esneklik ve dayanıklılığın yanı sıra mükemmel görüntüleme sunan veri aktarım kablolarına gereksinim duyarlar
- Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun
- Montaj hatları, üretim hatları, her türlü makinelerde
Ürün özellikleri
- Sürtünme oranı düşük yüzey
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Enerji zinciri uygulamalarında 2 - 8 milyon bükülme hareketi için tasarlanmıştır.
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
- For travel distances up to 10 m
- Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büklüm
- PVC'den damar izolasyonu
- Dokumasız tekstil sargı
- Kalaylı bakır örgü
- PVC dış kılıf
Dış kılıf rengi: gri (RAL 7001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite
- C/C yaklaşık 110 nF/km
C/S: yaklaşık 110 nF / km
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- Büklümlü, ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 7,5 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x Dış çap
Test gerilimi
- 1500 V
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -5 °C ila +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.