UNITRONIC® BUS ASI FD
Saha bölgesinde ağ sistemleri için çok esnek AS-INTERFACE ACE iletkenleri
Sensör/aktüatör seviyesinde iletişim. Halojensiz (PUR), UL onaylı, yağa dayanıklı (TPE). -40°C ila +105°C sıcaklıklar için (TPE)
- "FD" = Enerji zincirleri için uygun
- "LD” = Uzun Mesafe
Faydalar
- Yeni BUS ASI LD 2 x 2,5 (Uzun Mesafe) çok uzakta bulunan modüllerin bile bağlanmasına olanak sağlar.
AS-I güç kaynakları azaltılabilir. BUS ASI LD 1.5 luk kesit ile uyumlu çalışır. - Çok esnek kullanım için (Güç zincirleri, makinenin sık hareket eden parçaları)
- Yüksek yağ direnci
Uygulama alanı
- Sensör/aktüatör seviyesinde iletişim
- UNITRONIC® Fieldbus
sensör/aktüatör kablolaması
Ürün özellikleri
- PUR versiyonları, IEC 60754-1 uyarınca halojensizdir
- IEC 60332-1-2, UL FT-2 alev testi uyarınca alev geciktirici
- Veri ve güç ekranlanmamış geometrik olarak kodlu iki damarlı yassı kablo (ters kutuplamaya karşı koruma) ile iletilir.
- İletken ASI modülleri içinde "delme teknolojisi" ile temasa geçmektedir.
- Sensörler yuvarlak kablolar (bağlantı kabloları) kullanılarak ASI modüllerine (bağlaştırma modülleri) bağlanır.
Norm references / Approvals
- ASI Avrupa normu EN 50295 ve Uluslararası IEC 62026-2 normu ile
- TPE çeşidi: UL AWM Stili 2103
CSA AWM II A/B
Ürün yapısı
- Ekstra ince tel, kalaylı bakır bükümler
- Damar yalıtımı: halojensiz bileşik
- Dış kaplama: Termo plastik Elastomer (TPE) Poliüretan (PUR)
- Dış kılıf: sarı (RAL 1023), siyah (RAL 9005), gri
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- 300 V (güç uygulamaları için değil)
İletken direnci
- 1,5 mm²: maks. 13,7 Ohm /km
- 2,5 mm²: maks. 8,21 Ohm /km
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 12 mm
- Sabitlemeden hareketli: 24 mm
Sabitlenmiş olarak hareketli: 60 mm (15 x D)
Test gerilimi
- Damar/damar: 2.000 V
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat:
-40 °C ila +80 °C (TPE +105 °C) - Hareketli – sabitlemeden:
-30 °C ila +70 °C (TPE +105 °C)
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Lapp Kabel, AS-International Association'ın bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.