UNITRONIC® SENSOR Valve
Valf konnektör , serbest iletken ucunda
Sensor/actuator cordset, Valve connector on free conductor end, PUR halogenfree, 3-pin, with LED, Typ A, Typ B , Typ C, IP65/IP67
Faydalar
- Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu
- Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
- Hızlı ve kolay hata izleme
Ürün özellikleri
- Enerji zincirleri için uygun
- Koruyucu devreli (Z diyodu), PE köprülenmiş (AD yapı türü dışında)
- LED durum göstergesi (sarı) ile
Ekran anahtarı durumu ile (2 LED, kırmızı/yeşil) - Etiket taşıyıcı aparatı, üzerindedir.
- LABS-free
Ürün yapısı
- 3 veya 5 x 0.5 mm²
- Damar kodlaması ::Siyah damar üzerinde beyaz numaralanmış + sarı/yeşil
- Dış kılıf: PUR halojensiz, siyah
- Dış çap :4.5 mm (3 pin )5.3 mm (5 pin)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 Class-Description: Kullanıma hazır sensör-aktüatör kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001855
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hazır sensör aktüatör kablosu
Malzeme
- Kontakt: CuSn
Kontakt arayüz: Ag
Koruma sınıfı
- IP65/IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma)
- Valf konnektörü -20°C ila +85°C
- Sabit döşeme : -40°C ile +80°C
Esnek uygulama : -20°C ile +80°C
Nominal akım (A)
- 4 A
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.