J-H(ST)H...BD
DIN VDE 0815 uyarınca halojen içermeyen tesisat kabloları
J-H(ST)H...BD - telekomünikasyon tesisat kablosu, katı iletken/sabit kullanım, yıldız dörtlü, statik folyo, halojensiz/yüksek alev geciktirici, VDE 0815
DIN VDE 0815 uyarınca
Faydalar
- İnsanlar ve yüksek değerli malların korunması ile ilgili gelişmiş yangın koruma gereksinimlerini karşılamak için kullanılır
- Yangın durumunda herhangi bir toksik veya korozif gaz yaymaz ve yangının yayılmasına direnir
- Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir
- Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
- J-H(ST)H...BD Yangın Alarm Kablosu, kılıf üzerinde düzenli aralıklarla "Yangın alarm kablosu" ifadesiyle işaretlenmiştir. Bu nedenle özellikle yangın alarm sistemlerine kurulum için kullanılmaktadır.
Uygulama alanı
- Sabit blendajlı, halojensiz, aleve dayanıklı bu hat her sınıfa dahil uzaktan iletişim sistemi için telefon istasyonlarında ve ikincil santrallerde uzaktan görüşme, ölçüm ve sinyal aktarımı için kullanılır
- Kuru ve nemli ortamlarda sıva üstü ve sıva altı sabit tesisatlar için
Ürün özellikleri
- DIN VDE 0472-804/08.83, Test türü C uyarınca aleve dayanıklı
- EN 50267-2-1/-2 uyarınca halojen içermeyen
Norm referansları / Onaylar
- DIN VDE 0815tip J-H(ST)H...BD uyarınca
Ürün yapısı
- Tek telli çıplak bakır iletken
- Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış damar izolasyonu
- Yıldız dörtlü olarak bükülmüş damarlar,
5 yıldız dörtlü demet olarak bükülmüştür,
katmanlar halinde büklümlü demetler - Folyo sarma,
bakır topraklama teli ile alüminyum lamine plastik filmden yapılmış statik ekranlama - Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış dış kılıf
Dış kılıf rengi: gri (RAL 7001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0815 uyarınca,
bkz. Ek T10
Ortak kapasite
- maks. 120 nF/km
Kuplaj
- K1: yakl. 300 pF/100 m
- K9-12: yakl. 100 pF/100 m
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit döşenmiş: 8 x dış çap ölçüsü
Test gerilimi
- Damar/damar: 800 V
- Damar/ekran: 800 V
Döngü direnci
- 0,6 mm: maks. 130 ohm/km
- 0,8 mm: maks. 73,2 ohm/km
İletken kesiti
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C
- Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.