A-2YF(L)2Y...ST III BD Dış Mekan Kablosu
A-2YF(L)2Y...ST III BD - VDE 0816'ya uygun açık mekan telekomünikasyon kablosu, enine ve boyuna su geçirmez, doğrudan veya dolaylı gömülü kullanım için
Uygulama alanı
- Telekomünikasyon ve veri işleme sistemleri için harici kablolar
- Yangın tehlikesine maruz kalabilecek alanlarda doğrudan gömme ve kanala yerleştirme şeklinde montajı uygun değildir
Ürün özellikleri
- Dış kılıf rengi: siyah (RAL 9005)
- UV ışınlarına karşı dayanıklı ve yanlamasına su geçirmez
- Dolgulu versiyon (A-2YF(L)2Y...ST III BD) eklenebilir olarak boyuna su geçirmezdir
Norm references / Approvals
- DIN VDE 0816 uyarınca
Ürün yapısı
- A-2Y(L)2Y'ye benzer, ancak jel dolum, alüminyum kaplı plastik banttan yapılmış lamine kılıf, ve siyah PE dış kılıf ile
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0816 uyarınca,
bkz. Ek T10
Ortak kapasite
- 800 Hz'de: maks. 52 nF/km
Kuplaj
- K1: 98 % <400 pF/300 m
- K9-12: 98 % < 100 pF/300 m
İletken kesiti
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Kablo zayıflatma/zayıflatma
- 800 Hz 0,6 mm'de: yaklaşık 1.0 dB/km
- 800 Hz 0.8 mm'de: yaklaşık 0.8 dB/km
Minimum bükülme yarıçapı
- 10 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 500 V
- Damar/ekran: 2.000 V
Döngü direnci
- 0,6 mm: 130 ohm/km
- 0,8 mm: 73,2 ohm/km
Sıcaklık aralığı
- Tesisat sırasında: -20 °C ila +50 °C
Tesisat sonrasında: ≤ +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
