UNITRONIC® BUS PA
Üretim ve proses otomasyonundaki uygulamalar için PROFI veriyolu iletkenleri
Sensörleri ve aktüatörleri bağlamak için (patlama riski olan bölgeler dahil) süreç otomasyonu uygulaması. -30°C ila +80°C sıcaklıklar için
- PA = proses otomasyonu
- UL/CSA CMG ile çeşit
Faydalar
- FC (Hızlı Bağlama) versiyonu yağlara ve UV ışınlarına dayanıklıdır
Uygulama alanı
- Sensörleri ve aktüatörleri bağlamak için (patlama riski olan bölgeler dahil) süreç otomasyonu uygulaması
- Sabit döşeme
Ürün özellikleri
- Bit oranı = 31,25 kbit/sn. Ayrıca aktarım teknolojisi RS485 de mümkündür ancak bit oranı 1,5 Mbit/sn. ile sınırlıdır
- Maksimum kablo uzunluğu, çeşitli faktörlere bağlıdır (örn. besleme gerilimi, akım talebi).
- Teknik Veriler: bkz. "UNITRONIC® Bus Kabloları" genel bakış
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm referansları / Onaylar
- PROFIBUS® PA, EN 50170 as PROFIBUS® DP ve PROFIBUS® FMS'de standart hale getirilmiştir
- Uluslararası standart IEC 61158-2 uyarınca PROFIBUS-PA için iletim teknolojisi
- FC tip, UL/CSA onaylı (CMG / PLTC)
Ürün yapısı
- UNITRONIC®BUS PA örgülü iletken, boş Cu örgülü dış kaplama: PVC, mavi (RAL 5015), (kendinden emniyetli bölüm), siyah (RAL 9005)
- UNITRONIC® BUS PA FC katı iletken, boş Fast Connect iç kablo bakır örgülü dış kaplama: PVC, mavi (RAL 5015), siyah (RAL 9005)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
İletken direnci
- (döngü): maks. 44 ohm/km
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 10 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
Karakteristik empedans
- 100 ± 20 Ohm
Sıcaklık aralığı
- Fixed installation: -30°C to +80°C
- Tesisat sırasında: -5 °C ila +50 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- SIMATIC®, Siemens AG'nin tescilli ticari markasıdır
- Zırhlı
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.