EPIC® H-Q 5 PE vida bağlantısı
5 krimp kontaklı ve vida bağlantısına sahip koruyucu iletkenli konnektör ek parçası
Kompakt, 5 kutuplu dikdörtgen konnektör ek parçası, 30 A'ya kadar güçlü, vidalı PE kontaklı.
- Kompakt, güçlü standart iç kısım
- Az yer kaplayan, sıkmalı kontak
- Made in Germany
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|
Koruyucu iletken vida bağlantısı ile EPIC® H-Q 5 | |||||
10431600
| EPIC H-Q 5 SCM PE-S | pin | 5 | 10 | |
10432600
| EPIC H-Q 5 BCM PE-S | dişi | 5 | 10 |
Faydalar
- 5 güç kontağının kompakt düzeni sayesinde 30 A'ya kadar güçlü.
- Sıkma bağlantı titreşime karşı dayanıklı bir bağlantı oluşturur, kontak ile hat arasında maksimum kontaklama güvenliği sağlar ve otomasyonlu hazırlama için uygundur.
- Koruyucu iletken (PE) iki şekilde bağlanabilir: "PE-S" varyantı bir PE vidalı kontak ile, "PE-C" varyantı bir PE sımalı kontak ile kullanılabilir.
- Piyasa standardına sahip fiş konnektörlerle takılabilir.
- 0,14 – 4,0 mm² iletken kesitleri için uygundur.
Uygulama alanı
- Çeşitli uygulamalarda cihazların ve makinelerin enerji beslemesi bağlantısı için.
- Kumanda panosu dahilindeki kablo bağlantıları için uygundur.
- Birden çok EPIC® dikdörtgen konnektör muhafazası ile kullanmak üzere.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- 400 V
Nominal test gerilimi
- 6 kV
Nominal akım (A)
- 30 A
Pollution degree
- 3
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontak sayısı
- 5 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Klips sonlandırması: 0,14 - 4,0 mm²
- Vidalı bağlantı PE: 0,25 mm² ... 4,0 mm²
Malzeme
- Polyamid
Mekanik kullanım sayısı
- 500
VDE-testi yapılmış
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +120 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.