EPIC® H-A 3 AGSV açık tabanlı

Yenilikçi metal ve plastik muhafaza tasarımı

Alt kısmı açık ve 2 kablo girişli sağlam mahfaza, kumanda sistemlerinde veya yer koşullarının dar olduğu diğer uygulamalarda kullanılabilir.

  • Hafif, kimyasala dayanıklı plastik mahfaza
  • Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi

Mekanik ve tesisat mühendisliğiMekanik dayanımSağlamSu geçirmez

CEcRUusVDE tarafından test edilmiştir

Ürün kodu Ürünün tanımıMMalzemeRenkAdet / Paket
H-A muhafaza: yüzey montajlı taban (açık tabanlı)
19517200
H-A 3 MAgsv M2020Çinko döküm kalıpgri10
19515200
H-A 3 Agsv M2020Termoplastikgri10

Faydalar

  • En dar alanda güvenli soket bağlantıları için plastik veya metal mahfaza

Uygulama alanı

  • Makine ve ekipman üretimi
  • Kontrol mühendisliği
  • Elektronik laboratuvar

Ürün özellikleri

  • Yüzey montajlı taban
  • Tek kelepçe
  • 2 kablo girişi
  • Muhafaza tipi: açık tabanlı
  • Dahil: düz conta

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme

  • Muhafaza: toz boyalı çinko döküm kalıplı, gri
    Kol: çinko kılıflı çelik
    Conta: NBR
  • Muhafaza: gri termoplastik, siyah
    Kol: çinko kılıflı çelik
    Conta: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 65 (mandallı)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış

  • Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437
  • UL testi:
    UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı

  • -40°C to +100°C, kısa süre +125°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.