EPIC® H-D 7 işlenmiş
Bükümlü sıkıştırmalı kontaklar için çok kutuplu kullanımlar
Kompakt standart ek parça, bükülmüş kontaklara sahiptir ve örneğin kumanda sistemlerinde ve makine ya da cihaz üretiminde kullanım için uygundur.
- Kompakt, güçlü standart iç kısım
- İşlenmiş kontaklar için, sıkma aleti ile hızlı proses
Faydalar
- Küçük, yüksek performanslı konnektör
- Yüksek performanslı sıkmalı kontaklar
Uygulama alanı
- Makine ve ekipman üretimi
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Nominal test gerilimi
- 4 kV
Nominal akım (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A
Pollution degree
- 3
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı
- 7 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm²
Malzeme
- PBT polyester
Mekanik kullanım sayısı
- 500
Sertifikalar
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.