EPIC® Sabitleme vidaları

Ek parçaları güvenli bir şekilde H-A 3 mahfazalarına sabitlemek için sabitleme vidaları kullanılabilir.

Mahfazalarda EPIC® ek parçalarını sabitlemek için yedek parça cıvataları

Ürün kodu Article descriptionPackaging unit
Sabitleme vidaları
44423017
EPIC H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 5 için O-ringli vida10
44423041O-ring bulunan paslanmaz çelik vida, EPIC ULTRA H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 5 için10
44423018
Screw for EPIC® STA inserts10

Uygulama alanı

  • EPIC® dikdörtgen konektörlerin etkin kullanımı için aksesuarlar

Ürün özellikleri

  • Konnektör iç kısımlarını H-A 3 muhafazalar içine sabitlemek için yedek parçalar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.