EPIC® Kodlama parçaları

Kodlama pimi, dikdörtgen konnektörlerde bir veya daha fazla sabitleme cıvatasının yerini alabilir.

Ürün kodu Article descriptionPackaging unit
EPIC® H-Q 12 Codepin
44424052EPIC® H-Q 12 Kodlama pimi20
EPIC® H-A 3/4 Code pin
10451400
EPIC® H-A 3/4 kodlama pimi50
Anahtar pini
10019000
EPIC® Kodlama pimi50
Kılavuz pin, kılavuz soketi
11281000
EPIC® Kılavuz kovan50
11280000
EPIC® Kılavuz pim50

Uygulama alanı

  • EPIC® dikdörtgen konektörlerin etkin kullanımı için aksesuarlar

Ürün özellikleri

  • Dikdörtgensel konnektör iç kısımları için, anahtar pini bir veya daha fazla sabitleme vidasının yerini alır. Bu basit kodlama sağlar.
  • Dikdörtgen konnektör uçları için, bir taraftaki kılavuz kovan ve diğer taraftaki kılavuz pimi montaj cıvataları değiştirilir. Bu şekilde, birçok kodlama imkanına erişilebilir. Konnektör, mükemmel kılavuzluk sayesinde eğik köşelerin oluşmasını önler
  • H-A 3 / H-A 4 kod pimi bu ek parçalarda kovan kontağı yerine bir kamara bastırılır. İlgili pim kontağı kaldırılır. Böylece bir elektrik kontağı ortadan kalkar
  • H-Q 5 kodlama elemanı H-BE dişi kontağı yerine yalıtım gövdesine bastırılır. İlgili pim kontağı kaldırılır. Böylece bir elektrik kontağı ortadan kalkar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM 5.0 Class-Description: Endüstri çoklu soket terminalleri için kodlama

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC002311
  • ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için kodlama

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.