EPIC® ULTRA Protective cover for housing H-B
Termoplastik koruyucu kapak H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 ve H-B 32 mahfazalarla kullanım için uygundur.
Ürün özellikleri
- EPIC® ULTRA mahfaza için koruma kapağı
- Emniyete alınmış kablosuz
- Gıda maddesine uygun materyalden yapılmış koruyucu kapak
- Paslanmaz çelik mandallı ve cıvatalı ağız mahfazası için koruma kapağı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 5.0 Class-Description: Endüstri çoklu soket terminalleri için koruyucu başlık
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC002314
- ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için kapak
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.