EPIC® Yassı contalar, H-A ve H-B muhafazaları için

Conta, H-A ve H-B tiplerinin entegre ek parçaları için belirleyici olan yedek parçadır.

Ürün kodu Article descriptionPackaging unit
Panel montajlı taban H-A için yassı conta
10607100
Panel montajlı taban H-A 3 için yassı conta10
10607200
Panel montajlı taban H-A 10 için yassı conta10
10607300
Panel montajlı taban H-A 16 için yassı conta10
10607600
Panel montajlı taban H-A 32 için yassı conta10
Panel montajlı taban H-B için yassı conta
10051000
Panel montajlı taban H-B 6 için yassı conta10
10051200
Panel montajlı taban H-B 10 için yassı conta10
10051400
Panel montajlı taban H-B 16 için yassı conta10
10051600
Panel montajlı taban H-B 24 için yassı conta10
10052000
Panel montajlı taban H-B 32/H-A 48 için yassı conta10
10052200
Panel montajlı taban H-B 48 için yassı conta10

Uygulama alanı

  • EPIC® dikdörtgen konektörlerin etkin kullanımı için aksesuarlar

Ürün özellikleri

  • Panel tipi H-A ve H-B alt kısım muhafazalar için yedek yassı contalar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.