EPIC® Koruyucu kapak H-A
Termoplastik koruyucu kapak H-A 10, H-A 16, H-A 32 ve H-A 48 mahfazalarla kullanım için uygundur.
Ürün özellikleri
- Montaj yuvasına veya duvara vidayla sabitlemek için kablo pabucu ile emniyete alınmış kablo hattı
- Kabloya bağlantı için değişken ilmikleri olan sabitleme kordonu
- H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48 muhafazalar için termoplastik koruyucu kapak
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 5.0 Class-Description: Endüstri çoklu soket terminalleri için koruyucu başlık
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC002314
- ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için kapak
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.