EPIC® Ara destekler

Asla onsuz olmayın: metal kelepçe, konnektör muhafazasında hızla daha fazla yer açar. PG ürünleri farklı bağlantı dişlerini (metrikten PG'ye) adaptörler olarak dengelemektedir. Kelepçenin farklı varyasyonları mevcuttur.

Dış kullanım için uygunMontaj süresiDayanıklılık

Ürün kodu
10016000
10016004
10016005
10016001
10016006
10016002
10016007
10016003

Faydalar

  • Konnektör muhafazasında ek alan yaratır ve varyanta bağlı olarak, metrik ve PG bağlantı dişi arasında uyumluluk sağlamak için bir adaptör olarak işlev görür.
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • Farklı diş boyutlarında mevcuttur.
  • Metrik veya PG kablo rakorları ile birleştirilebilir (ürüne bağlı olarak).
  • Montajlı O-ring, muhafazaya en uygun sızdırmazlığı sağlar (koruma sınıfı IP 68 (5 bar)).

Uygulama alanı

  • Birden çok EPIC® dikdörtgen konnektör muhafazası ile kullanmak üzere.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • Dış mekan için uygun.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
  • ETIM 5.0 Class-Description: Genişletme/Daraltma

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000938
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Genişletme/Daraltma

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.