EPIC® H-D 25 makineyle işlenmiş
Bükümlü sıkıştırmalı kontaklar için çok kutuplu kullanımlar
Konnektör ek parçası, yüksek bir kontak sayısı gerektiren uygulamalar için idealdir. Bunlar örneğin makine ve cihaz üretiminde görülür.
İşlenmiş kontaklar için, sıkma aleti ile hızlı proses
Faydalar
- H-D konnektör serisinin iç kısımları çok sayıda kontağın gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır.
Uygulama alanı
- Makine ve ekipman üretimi
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı
Nominal gerilim (V)
- IEC: 250 V
UL: 250 V
Nominal test gerilimi
- 4 kV
Nominal akım (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı
- 25 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm²
Mekanik kullanım sayısı
- 500
Sertifikalar
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.