EPIC® H-D 1,6 işlenmiş kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Makina tip EPIC H-D kontaklar, endüstriyel veriler ve sinyal aktarımı için uygundur. Gümüş veya altın kaplamalar güvenilir kontaklamayı garanti eder.

  • 1,6mm çaplı veri ve sinyal aktarımı için kaliteli kontaklar
  • Opsiyonel olarak gümüş veya altın kaplama

CSARU

Ürün kodu Ürünün tanımıKontak tipiİletken kesiti (mm²)Cross-section identificationYüzeySıyırma uzunluğu (mm)Adet / Paket
Kontaklar
13162000
H-D 1,6 işlenmişpin0.14 - 0.371Ag8100
13163000
H-D 1,6 işlenmişdişi0.14 - 0.371Ag8100
13162100
H-D 1,6 işlenmişpin0.52Ag8100
13163100
H-D 1,6 işlenmişdişi0.52Ag8100
13162200
H-D 1,6 işlenmişpin0.75 - 13Ag8100
13163200
H-D 1,6 işlenmişdişi0.75 - 13Ag8100
13162300
H-D 1,6 işlenmişpin1.54Ag8100
13163300
H-D 1,6 işlenmişdişi1.54Ag8100
13162400
H-D 1,6 işlenmişpin2.55Ag5.8100
13163400
H-D 1,6 işlenmişdişi2.55Ag5.8100
13162500
H-D 1,6 işlenmişpin0.14 - 0.371Au8100
13163500
H-D 1,6 işlenmişdişi0.14 - 0.371Au8100
13162600
H-D 1,6 işlenmişpin0.52Au8100
13163600
H-D 1,6 işlenmişdişi0.52Au8100
13162700
H-D 1,6 işlenmişpin0.75 - 13Au8100
13163700
H-D 1,6 işlenmişdişi0.75 - 13Au8100
13162800
H-D 1,6 işlenmişpin1.54Au8100
13163800
H-D 1,6 işlenmişdişi1.54Au8100
13162900
H-D 1,6 işlenmişpin2.55Au5.8100
13163900
H-D 1,6 işlenmişdişi2.55Au5.8100

Ürün özellikleri

  • 1,6mm çaplı veri ve sinyal aktarımı için kaliteli kontaklar
  • Opsiyonel olarak gümüş veya altın kaplama
  • Kombine veri ve enerji aktarımı için 0,14mm² ila 2,5mm² bağlantı kesitleri mevcuttur
  • Uygun aletlerle hızlı ve kolay bir şekilde iyi kontaklamalar oluşturulur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.