EPIC® ASC eksenel vidalı kontak
EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için
EPIC® MH 1 250A yüksek akım modülü için eksenel vidalı kontak, 35mm² ila 70 mm² kablo enine kesitleri için uygun, özel alet olmadan kolay bağlantı olanağı.
- Krimp kontağına alternatif olarak EPIC® ASC kontağı.
- Uygun maliyetli aletler ile montaj için eksenel vidalı kontak.
Uygulama alanı
- Yüksek akım modülünde serbestçe döndürülebilir eksenel vidalı kontak montaj işlemini kolaylaştırır, torsiyon gerilimini önler ve bu sayede kontak ile kablo arasında kontaklama emniyeti sağlar.
- Kontağın modül dışındaki montajı, bağlantının gözle kontrolünü mümkün kılar ve böylece kontak ile iletken arasındaki temassızlık olasılığını ortadan kaldırır.
- Düşük geçiş dirençleri ve kontakta minimum ısı oluşumu için gümüş kaplamalı kontak yüzeyi.
Ürün özellikleri
- Eksenel vidalı terminal teknolojisi, özel sıkma aleti olmadan kolay bağlantıya olanak tanır, maliyetlerden tasarruf sağlar ve tekrar çözülebilir bağlantılar için uygundur.
- Alyan ve çatal anahtar ile kolay hat bağlantısı.
- 35 ila 70 mm² iletken enine kesitleri için sadece bir eksenel vidalı kontak gereklidir.
- Eksenel vidalı kontak, mevcut yüksek akım modülünde krimp kontağa alternatif olarak kullanılabilir.
- Eksenel vidalı kontağa sahip yüksek akım modülü bağlantısı, temas koruması sayesinde kullanıcının maksimum güvenliğini sağlar.
Kontak direnci
- < 0,3 mΩ
Bağlantı yöntemleri
- Krimp bağlantı: 35 mm² ... 70 mm²
Malzeme
- Gümüş kaplamalı pirinç CuZn / Ag
Mekanik kullanım sayısı
- 500
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +120 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.