EPIC® makara üzerinde H-D 1,6 zımbalı kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Halkadaki delikli kontaklar, sıyrılmış izolasyonların çeşitli iletken enine kesitleri ve uzunlukları için değişken varyantlar olarak sunulur.

  • Yüksek kalite altın veya gümüş kaplama kontak çeşitleri
  • Sıkma makinasıyla otomatik üretim için
  • Damar ve yalıtım sıkıştırmalı iki sıkıştırma alanı

CSARU

Ürün kodu Ürünün tanımıKontak tipiİletken kesiti (mm²)YüzeySıyırma uzunluğu (mm)NotAdet / Paket
Kontaklar
11240700
H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LIpin0.14 - 0.5Ag3,01 makara (PU) = 200 kontak1
11230700
H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LIdişi0.14 - 0.5Ag3,01 makara (PU) = 200 kontak1
11240400
H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LIpin0.14 - 0.5Ag3,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11230400
H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LIdişi0.14 - 0.5Ag3,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11240000
H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 REpin0.14 - 0.5Ag3,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11230000
H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 REdişi0.14 - 0.5Ag3,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11240500
H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LIpin0.14 - 0.5Au3,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11230500
H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LIdişi0.14 - 0.5Au3,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11220700
H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LIpin0.5 - 1.5Ag4,01 makara (PU) = 200 kontak1
11235700
H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LIdişi0.5 - 1.5Ag4,01 makara (PU) = 200 kontak1
11226000
H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LIpin0.5 - 1.5Ag4,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11226500
H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LIdişi0.5 - 1.5Ag4,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11220000
H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 REpin0.5 - 1.5Ag4,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11235000
H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 REdişi0.5 - 1.5Ag4,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11220100
H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 REpin0.5 - 1.5Au4,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11235200
H-D BCBG AG 0,5-1,5 200 LIdişi0.5 - 1.5Au4,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11223000
H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LIpin1.5 - 2.5Ag4,01 makara (PU) = 100 kontak1
11228000
H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LIdişi1.5 - 2.5Ag4,01 makara (PU) = 100 kontak1
11222700
H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LIpin1.5 - 2.5Ag4,01 makara (PU) = 2.000 kontak1
11227700
H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LIdişi1.5 - 2.5Ag4,01 makara (PU) = 2.000 kontak1

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.