EPIC ® MC 3.6 bükülmüş kontaklar 16mm 2

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

16 mm² iletken enine kesiti için olan bükülmüş kontaklar, 20 parçalık ambalaj birimlerinde teslim edilir. Sıkma kalıplarının da sipariş edilmesi önerilir.

  • Güç modülleri için sıkmalı kontak
  • gümüş kaplı pasifize kontaklar
Ürün kodu Ürünün tanımıiç kısımlarVersiyonKesit (mm²)YüzeyAdet / Paket
Kontaklar
44424014
EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6HC2 Modülleri için sıkmalı kontaklarpin16Ag20
44424015
EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6HC2 Modülleri için sıkmalı kontaklarsoket16Ag20
Toprak koruma için halkalı kablo pabucu
44424029
EPIC® KB 16-4RModül çerçevesine 16 mm²'lik topraklama damarı bağlamak için halka kablo pabucuHalka kablo pabucu16-10

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Kontak direnci

  • < 1 mOhm

Kontaklar

  • Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf

Mekanik kullanım sayısı

  • 500

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.