EPIC® MC 2,5 zımbalı kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

0,5 ile 2,5 mm² arasında iletken enine kesitleri için delikli kontaklar, soket veya pim kontakları olarak sunulur.

  • gümüş kaplı pasifize kontaklar
  • Two crimp areas with wire and insulation crimp

CSARU

Ürün kodu Ürünün tanımıKontak tipiİletken kesiti (mm²)YüzeySıyırma uzunluğu (mm)Adet / Paket
Kontaklar
11201000
MC 2.5 damgalıpin0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,5100
11205000
MC 2.5 damgalıdişi0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,5100
11202000
MC 2.5 damgalıpin1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,5100
11206000
MC 2.5 damgalıdişi1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,5100

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.