EPIC® makara üzerinde M-D 1.0 D-Sub zımbalı kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

  • 2 farklı kalitede altın kaplama kontaklar
  • Sıkma makinasıyla otomatik üretim için
  • Damar ve yalıtım sıkıştırmalı iki sıkıştırma alanı

CSARU

Ürün kodu Article descriptionKontak tipiİletken kesiti (mm²)YüzeySıyırma uzunluğu (mm)NotPackaging unit
Kontaklar
44429011
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500)pin0.08 - 0.22Au (0,8 µm)2,5 + 0,51 makara (PU) = 500 kontak1
44429007
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500)dişi0.08 - 0.22Au (0,8 µm)2,5 + 0,51 makara (PU) = 500 kontak1
44429013
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500)pin0.08 - 0.22Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 makara (PU) = 500 kontak1
44429009
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500)dişi0.08 - 0.22Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 makara (PU) = 500 kontak1
44429012
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500)pin0.22 - 0.56Au (0,8 µm)2,5 + 0,51 makara (PU) = 500 kontak1
44429008
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500)dişi0.22 - 0.56Au (0,8 µm)2,5 + 0,51 makara (PU) = 500 kontak1
44429014
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500)pin0.22 - 0.56Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 makara (PU) = 500 kontak1
44429010
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500)dişi0.22 - 0.56Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 makara (PU) = 500 kontak1
44429030
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)pin0.22 - 0.56Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 rulo (paket) = 10.000 kontak1
44429031
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (10k)dişi0.22 - 0.56Au (0,1 µm)2,5 + 0,51 rulo (paket) = 10.000 kontak1

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.