EPIC® MC Koaksiyel Kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Harici iletken ve koaksiyel kablonun harici yakası, lehimleme yoluyla kontağa bağlanmıştır.

  • 50 ve 75 ohm kontaklar arası seçim
  • Bütün kontaklar yüksek kalite altın kaplıdır

CSARU

Ürün kodu Article descriptionKontak tipiYüzeyKablo tipi içinPackaging unit
Lehimli bağlantı
44429018
EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CUpinAuRG 58 CU10
44429017
EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CUdişiAuRG 58 CU10
44429022
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AUpinAuRG 187 AU10
44429021
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AUdişiAuRG 187 AU10
Lehimli/sıkmalı bağlantı
11214200
MC SLEM KOAKSİYEL pinpinAuRG 581
11219200
MC BLEM KOAKSİYEL DİŞİdişiAuRG 581

Ürün özellikleri

  • Lehimli bağlantı: KOAKSİYEL kablonun iç iletkeni ve dış teli lehimle bağlanır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.