EPIC® H-Q 5 PE koruyucu iletken kontağı

EPIC® H-Q 5 ve H-Q 7 serisi için koruyucu iletken kontakları

EPIC® H-Q 5 ve EPIC® H-Q 7 dikdörtgen konnektör ek parçaları için sıkılabilir ve bu sayede titreşime karşı dayanıklı PE koruyucu iletken kontağı.

EPIC® H-Q 5 ve EPIC® H-Q 7 ek parçaları için sıkılabilir koruyucu iletken kontağı.

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriYiyecek & İçecekMekanik ve tesisat mühendisliğiRayRüzgar EnerjisiDış kullanım için uygunOptimum destek elemanıSağlam

cRUus

Ürün kodu Ürünün tanımıVersiyonmm² cinsinden kesit (min.)mm² cinsinden kesit (maks.)Sıyırma uzunluğu (mm)Adet / Paket
EPIC® H-Q 5 PE koruyucu iletken sıkma kontağı pimi
10431605
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0.75 ... 1,0 mm²pin0,7517.410
10431615
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 1,5 mm²pin1,51,57.410
10431625
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm²pin2,52,57.410
10431640
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4,0 mm²pin447.410
EPIC® H-Q 5 PE koruyucu iletken sıkma kontağı kovanı
10432605
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0.75 ... 1,0 mm²soket0,7517.410
10432615
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1,5 mm²soket1,51,57.410
10432625
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm²soket2,52,57.410
10432640
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 4,0 mm²soket447.410

Uygulama alanı

  • EPIC® H-Q 5 ve EPIC® H-Q 7 dikdörtgen konnektör parçaları ile kullanmak için.

Ürün özellikleri

  • Sıkma bağlantı titreşime karşı dayanıklı bir bağlantı oluşturur, kontak ile hat arasında maksimum kontaklama güvenliği sağlar ve otomasyonlu hazırlama için uygundur.
  • Yüksek elektrik iletkenliğinin yanı sıra ısı iletkenliği için ilk çalıştırma korumalı gümüş kaplama.
  • Maks. 4,0 mm² iletken kesitleri için uygundur.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Kontak direnci

  • < 2 mOhm

Bağlantı yöntemleri

  • Sıkma bağlantı: 0,75 mm² ... 4,0 mm²

Malzeme

  • Gümüş kaplamalı pirinç CuZn / Ag

Mekanik kullanım sayısı

  • 500

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.