Tek kontaklar için sıkma pensesi
EPIC® sıkmalı kontaklar için sıkma pensesi
EPIC® kontakların güvenli akım aktarımı ve uzun kullanım ömrü için güvenle sıkılması amacıyla çeşitli değiştirme ek parçaları için sıkma pensesi
Çeşitli değiştirilebilir sıkma parçaları için sıkma pensesi
Uygulama alanı
- Konfeksiyonerler
- Servis teknisyeni
Ürün özellikleri
- Sıkma pensesi, ek parçalar ve konumlayıcı (teslimat kapsamına dahil değildir) için çok yer sunan takım çantası içerisinde teslim edilir
- Açılma kilidi sıkma pensesinin tamamen kapanmasını önler, manuel kilit açma mümkün
- Güç tasarrufu sağlayan sıkma için optimum kol aktarımı
- Rahat kullanım için ergonomik sap ve optimum ağırlık merkezi
- Sıkma çeneleri en iyi sıkma sonucu için paralel kapanır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.