EPIC® makara üzerinde MC 2,5 zımbalı kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Delikli kontaklar, 100 veya 200 adet halinde ruloya sarılmıştır ve 0,5 ila 1,5 mm² ve 1,5 ila 2,5 mm² iletken enine kesitleri için uygundur.

  • gümüş kaplı pasifize kontaklar
  • Bant kontakları için el pensesi ile çok hızlı sıkıştırma için
  • Damar ve yalıtım sıkıştırmalı iki sıkıştırma alanı

CSARU

Ürün kodu Ürünün tanımıKontak tipiİletken kesiti (mm²)YüzeySıyırma uzunluğu (mm)NotAdet / Paket
Kontaklar
11208000
EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LIpin0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,51 makara (PU) = 200 kontak1
11209000
EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LIdişi0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,51 makara (PU) = 200 kontak1
11208500
EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LIpin1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,51 makara (PU) = 100 kontak1
11209500
EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LIdişi1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,51 makara (PU) = 100 kontak1

Ürün özellikleri

  • Küçük rulo üzerinde, kenarı gümüş kaplamalı, delinmiş sıkıştırma kontağı
  • 0,5 ile 1,5mm² arasında enine kesitler için 11147005 numaralı el sıkma pensesini kullanın
    1,5 ila 2,5mm² arasında enine kesitler için 11147006 numaralı el sıkma pensesini kullanın

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.