MC 10.0 bükülmüş kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Modüler 10.0 sıkıştırılmış kontaklar, en yüksek enine kesitler ve akım şiddetleri için uygundur ve iç dirençleri 1 miliohm değerinin altındadır.

  • Maksimum kesit ve akımlar için krimp kontaklar
  • gümüş kaplı pasifize kontaklar
Ürün kodu Ürünün tanımıiç kısımlarVersiyonKesit (mm²)YüzeyAdet / Paket
Kontaklar
44424032
Modular SCEM AG 50 D=10.0HHC1 modüller için sıkmalı kontaklarpin50Ag10
44424035
Modular BCEM AG 50 D=10.0HHC1 modüller için sıkmalı kontaklarsoket50Ag10
44424033
Modular SCEM AG 70 D=10.0HHC1 modüller için sıkmalı kontaklarpin70Ag10
44424036
Modular BCEM AG 70 D=10.0HHC1 modüller için sıkmalı kontaklarsoket70Ag10
44424034
Modular SCEM AG 95 D=10.0HHC1 modüller için sıkmalı kontaklarpin95Ag10
44424037
Modular BCEM AG 95 D=10.0HHC1 modüller için sıkmalı kontaklarsoket95Ag10
HHC1 modüllerin kontakları için sıkma kalıbı
44424038
TOOL DIE D=10.0/50 mm²Sıkma kalıpları-50-1
44424039
TOOL DIE D=10.0/70 mm²Sıkma kalıpları-70-1
44424040
TOOL DIE D=10.0/95 mm²Sıkma kalıpları-95-1

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Kontak direnci

  • < 1 mOhm

Malzeme

  • Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf

Mekanik kullanım sayısı

  • 500

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.