SKINTOP® ST-M küçük VPE

SKINTOP® ST-M, değişken sıkıştırma aralıklarına sahip, kalıcı titreşim korumalı, artırılmış yağ dirençli plastik kablo rakoru, açık deniz platformları için

IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!

Kimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıMaksimum vibrasyon korumasıMontaj süresiOptimum destek elemanıIsı dayanımıOnay sertifika çeşitleri

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
53110146
ST-M 12 x 1,53,5 - 71530.0810
53110147
ST-M 16 x 1,54 - 101934.0810
53110148
ST-M 20 x 1,56 - 132537.0910
53110149
ST-M 25 x 1,58 - 173040.01010
53110150
ST-M 32 x 1,59 - 213647.0105
53110151
ST-M 40 x 1,516 - 284652.0105
53110068ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M3,5 - 71530.0810
53110069ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M4 - 101934.0810
53110070ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M6 - 132537.0910
53110071ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M8 - 173040.01010
53110072ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M9 - 213647.0105
53110073ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M16 - 284652.0105
53110074ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M27 - 345562.0125
53110075ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M34 - 456671.0125

Faydalar

  • Maksimum güvenilirlik için yüksek yağ direnci
  • Sürekli titreşim koruması
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları
  • En uygun gerilim azaltma
  • Çeşitli aksesuarlar (örneğin çoklu sızdırmazlık iç kısımları)

Uygulama alanı

  • Çok kablonun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için
  • Makine ve ekipman üretimi
  • Fotovoltaik
  • Otomasyon teknolojisi
  • Açık deniz platformları ekipman ve tersaneler

Norm references / Approvals

  • UL Dosya Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Uygun aksesuarlar için bkz. SKINTOP® metrik aksesuarlar
  • Kullanılacak kontra somunu: SKINTOP® GMP-GL-M

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21
  • Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)

Malzeme

  • Gövde: Polyamid Conta: CR

Testler

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Koruma sınıfı

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Sıcaklık aralığı

  • Statik: -40°C ila +100°C
  • Dinamik: -20°C ilâ +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.