SKINTOP® ST-M
SKINTOP® ST-M, değişken sıkıştırma aralıklarına sahip, kalıcı titreşim korumalı, artırılmış yağ dirençli plastik kablo rakoru, açık deniz platformları için
- IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!
- Web kataloğunda pratik ürün çantası ile sunulur
Faydalar
- Maksimum güvenilirlik için yüksek yağ direnci
- Sürekli titreşim koruması
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
- En uygun gerilim azaltma
- Çeşitli aksesuarlar (örneğin çoklu sızdırmazlık iç kısımları)
Uygulama alanı
- Çok kablonun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için
- Makine ve ekipman üretimi
- Fotovoltaik
- Otomasyon teknolojisi
- Açık deniz platformları ekipman ve tersaneler
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- SKINTOP® ST(R) M ISO versiyonunda ekstra uzun bağlantı dişlidir.
- SKINTOP® ST(R) M ISO versiyonu DNV onayı yoktur.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21 - Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Açık gri (RAL 7035)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Gövde: Polyamid Conta: CR
Testler
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Koruma sınıfı
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
Sıcaklık aralığı
- Statik: -40°C ila +100°C
- Dinamik: -20°C ilâ +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.