SKINTOP® CLEAN

Kritik anlarda en yüksek proses güvenliği için: Bu kablo rakoru; minimum partikül emisyonunu, mikrobiyal materyal korumasını ve kontaminasyonun hızlı tespiti için beyaz yüzey özelliğini bir araya getiriyor. Bu nedenle hassas alanlarda standartları belirler - ISO sınıf 1'e kadar temiz odalar, kuru odalar ve yiyecek ve içecek endüstrisi için idealdir.

Yiyecek & İçecekKimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıHalojen içermeyenMaksimum vibrasyon korumasıOptimum destek elemanıIsı dayanımı

CEDNVECOLABFDA

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmThread length D mmAdet / Paket
53110020
M 12 x 1,54,5 - 615825
53110021
M 16 x 1,57,5 - 919825
53110022
M 20 x 1,58,5 - 1225925
53110023
M 25 x 1,511 - 17301010
53110024
M 32 x 1,513 - 21361010
53110025
M 40 x 1,515 - 28461010

Faydalar

  • EN ISO 14644 14 uyarınca düşük partikül emisyonu için test edilmiştir ve bu nedenle EN ISO 14644 1 uyarınca ISO sınıf 1'e kadar temiz odalarda kullanım için uygundur. Bu, hassas ortamlarda yüksek düzeyde proses güvenilirliğini destekler.
  • Malzeme, DIN EN ISO 846, yöntem C'ye göre bakteri üremesine karşı dayanıklıdır. Bu, malzemeyi mikrobiyal bozulmaya karşı korur ve zorlu uygulama alanlarında hijyen standartlarına uyumu destekler.
  • Beyaz renk, olası kontaminasyonun hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Bu, kirlilik kaynaklarının erken bir aşamada tespit edilmesini sağlar.
  • Çok ağızlı, yassılaştırılmış trapez diş yapısı sayesinde sıkma sırasında yüksek stabilite ve hızlı kapanma sağlar.
  • Kalıcı titreşim koruması, titreşim durumunda kapak somununun açılmasını önler.

Uygulama alanı

  • Bir mahfazaya iletkenin sızdırmazlığı ve gerilme önleyici sokulması için.
  • Tipik uygulama alanları temiz odalar, kurutma odaları veya yiyecek ve içecek endüstrisidir.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21
  • M 32 x 1,5 boyutundan itibaren O-ring ile

Renk seçeneği

  • Beyaz

Malzeme

  • Gövde: Poliamid
    Conta: Silikon

Koruma sınıfı

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.