SKINTOP® MS-M
SKINTOP® MS-M, 98mm'ye kadar kablo çapları için pirinç kablo rakoru, mekanik ve kimyasal stabilitenin kritik olduğu alanlar için
- Kurşunsuz varyant olarak da temin edilebilir - kurşunsuz ürünler, ürün numarasını takiben LF ile biter
- IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!
Faydalar
- Çok çeşitli özellikler sayesinde geniş uygulama aralığı için ikna edici ürün.
- Mümkün olan en iyi sızdırmazlık koruma sınıfı IP 68 (10 bar) ve IP 69 sağlar.
- Esnek lameller sayesinde optimum çekiş yükü hafifletme.
- 98 mm'ye kadar farklı kablo dış çapları için geniş, değişken sıkıştırma bölgesi.
- M 75 x 1,5 ila M 110 x 2 boyutlarda yenilikçi, çift lamel sepet montajı kolaylaştırır ve ağır kablolarda kaldırma etkisi önler.
Uygulama alanı
- Bir mahfazaya iletkenin sızdırmazlığı ve gerilme önleyici sokulması için.
- Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
- Sıcaklık aralığına dikkate alınarak dış mekan için uygundur.
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.
- "PLUS" ekli ürün adlarında, sıkıştırma bölgesi en yüksek diş boyutuna karşılık gelir. Genişletilmiş sıkıştırma bölgesi sabit bağlantı dişi ile daha büyük çaplı iletkenlerin takılmasına olanak sağlar.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Sertifikalar
- VDE, UL ve DNV ruhsatları M75x1,5 boyutuna kadar geçerlidir
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila +100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.