SKINTOP® MS-M-XL
SKINTOP® MS-M-XL, özellikle kalın duvarlar için geniş ve değişken sıkma aralıklarına sahip, metrik, nikel kaplı pirinç kablo
IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!
Faydalar
- Özellikle kalın duvarlar için
- Maksimum güvenilirlik
- En uygun gerilim azaltma
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
Uygulama alanı
- Daha kalın duvarlı uygulamalar için uzun bağlantı dişli
- Özel mekanik ve kimyasal dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
- Kimya endüstrisi
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
- Makine ve ekipman üretimi
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila +100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.