SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL
Hareketli makine parçalarında kullanım için bükülme koruma spiraline sahip pirinç kablo rakoru.
Yüksek mekanik gerilme altında kalıcı bükülme koruması
Faydalar
- Bükülme koruma spirali, bağlı olan kablonun aşırı bükülmesini ve kırılmasını önler.
- Paslanmaz çelik spiral özel yapısı, yüksek sayıda bükme döngüsü sağlar.
- Farklı kablo dış çapları için geniş, değişken sıkıştırma bölgesi.
- O-ring ve conta halkası sayesinde mümkün olan en iyi sızdırmazlık, koruma sınıfı IP 68 (10 bar) ve IP 69 sağlar.
Uygulama alanı
- Özellikle hareketli makine parçaları için.
- Yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
- Dış mekan için uygun.
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Daha küçük çaplı iletkenlerin sızdırmazlığı için azaltma sızdırmazlık elemanı olan "R" versiyon.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
- Paslanmaz çelikten yapılmış spiral - yaylar
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila +100°C
- Statik: -30°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.