SKINTOP® MSR-M-XL
SKINTOP® MSR-M-XL, özellikle kalın duvarlar için değişken sıkma aralıklarına ve daralan conta ara parçasına sahip metrik kablo rakoru
IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!
Faydalar
- Özellikle kalın duvarlar için
- Maksimum güvenilirlik
- En uygun gerilim azaltma
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
Uygulama alanı
- Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila +100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.