RJ45 Hirose sıkma aleti

Hafif ancak sağlam el sıkma pensesi, sıkma projeniz için size optimum destek sağlar. Bir RJ45 konnektörü ile dört çiftli bir veri kablosu arasında hızlı ve kolay bir şekilde sabit bir sıkma bağlantı oluşturmanızı sağlar. Ethernet kablolarının montajı için kesinlikle vazgeçilmez bir araç!

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiMontaj süresi

CE

Ürün kodu Ürün tanımı
381167057
-
CE5091
RJ45 Hirose TM11/TM21 8-kutuplu sıkma aleti

Ürün özellikleri

  • RJ45 konnektörü ile dört çiftli veri kablosu arasında güvenli bir sıkma bağlantı oluşturmak için.
  • Sıkılabilir data konnektörleri EPIC® DATA RJ45 crimp ve RJ45 Hirose ile kullanım içindir.
  • Konnektörler RJ45 Hirose TM11 TM21 ve TM31 için sıkma pensesi

Norm referansları / Onaylar

  • Sağlam ve kullanışlı tasarım.
  • Sıkma kuvvetinin bireysel olarak ayarlanması için döner düğmeli.
  • Kilitleme mekanizması istenmeden açılmaya karşı koruma sağlar.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Telekomünikasyon teknik özel aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000385
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İletişim tekniği için özel alet

  • Hirose, HIROSE ELECTRIC Group'un tescilli ticari markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.