Konnektör RJ45 KAT.5e Hirose TM11
RJ45 field mountable connector, qualified for 100Mbit - data transmission; suitable for industrial environment and Officearea; Hirose TM11
Ürün özellikleri
- Örgülü iletkenler için uygundur (AWG24-27)
- Bağlanma türü: Sıkıştırma
- Damar izolasyonu: yakl. 0,9-1,0 mm
- Maks. dış kılıf çapı: 5,8 mm
- Antikink koruması: bej
- Set şunları içerir: RJ fişi, kıvrılma önleyici kovan ve Guide Plate
- Ekranlanmış versiyon
Sınıflandırma
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
- Hirose, HIROSE ELECTRIC Group'un tescilli ticari markasıdır
- Diğer renkler talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.