S-FTP Ara Kablosu Geçiş RJ45 CAT.5e

Merkezi olarak aktif olan bir bileşen kullanmadan, iki bilgisayarı bağlamak için patch kablosu. Kablo, bir bakır örgüye ve halojensiz bir karışımdan oluşan bir dış kaplamaya sahiptir.

Cat.5e

Halojen içermeyen

Ürün kodu Ürün tanımıUzunluk (m)
Geçiş ara kablosu
CE6660Geçiş Ara Kablosu RJ45 CAT.5e S-FTP 2,0m2
CE6661Geçiş Ara Kablosu RJ45 CAT.5e S-FTP 3,0m3
CE6662Geçiş Ara Kablosu RJ45 CAT.5e S-FTP 5,0m5
CE6664Geçiş Ara Kablosu RJ45 CAT.5e S-FTP 10,0m10

Ürün özellikleri

  • Merkezi aktif bileşen (hub, anahtar...) kullanmadan iki bilgisayarı birbirine bağlamak için.
  • SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • Dış kılıf: halojensiz, alev geciktirici bileşim
  • Hirose TM 11 konnektör
  • Dış kılıf ve kıvrılma önleyici malzeme: kırmızı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001262
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bakır Patch kablosu

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.